UM-16 RELS/KSR-G24/1/NPE/E/PLC
-
Modulo attivo
2962036
Modulo di uscita per espansione VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (senza relè), con morsetti di collegamento N e PE supplementari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di canali | 16 |
Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
Con equipaggiamento | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Scheda I/O adatta | 1756-OB32 |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC (secondo equipaggiamento) |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 4 A |
Corrente cumulativa massima (N) | 14 A |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 20 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di campo | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 72 |
Numero di poli | 6 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 267 mm |
Altezza | 111,5 mm |
Profondità | 59 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2962036 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK2191 |
GTIN | 4017918087098 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 656 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 542.23 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen