MBK-FS/FS BU
-
Morsetto passante
1406098
Morsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Faston, sezione: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaggio: NS 15, colore: blu
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Minimorsetto |
Numero collegamenti | 8 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
1. piano | |
Attacco tipo Faston | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 18 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 18 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 16 A (I dati di corrente per attacchi Faston come da norma DIN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
Corrente di carico massima | 16 A (I dati di corrente per attacchi Faston come da norma DIN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
Tensione nominale | 400 V (I dati di tensione per attacchi Faston come da norma DIN 61210 sono tra l’altro indipendenti dalle dimensioni nominali, dal materiale e dall'isolamento della presa nonché dalla sezione del conduttore.) |
Larghezza | 5,2 mm |
Colore | blu |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Codice articolo | 1406098 |
Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE511X |
Codice prodotto | BE511X |
GTIN | 4017918021030 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.181 g |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
ATS-MBK - Separatore per gruppi di morsetti 1402225
-
BN WH - Segnamorsetti 1401404
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connettore 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connettore 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connettore 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connettore 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connettore 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connettore 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connettore 3240056
-
PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante 1406700
-
PT/FS 6,3 - Cappuccio isolante 0604707
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen