MBK BU - Minimorsetto passante
1401093

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I minimorsetti a nastro MBK... e le relative varianti rappresentano il formato tipico della linea MBK...
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati