MBK 5/E-Z BU
-
Minimorsetto passante
1402982
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Minimorsetto |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 32 A |
Corrente di carico massima | 41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm² | 0,72 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 15 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
6 mm2/1,4 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Codice articolo | 1402982 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1261 |
Codice prodotto | BE1261 |
GTIN | 4017918155162 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.288 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.768 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 10- 6 - Ponticello fisso 0203250
-
FBI 20- 6 - Ponticello fisso 0201867
-
EB 3- 6 - Ponticello a pettine 0201142
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
EB 10- 6 - Ponticello a pettine 0201139
-
SBRN 2-7 - Ponticello sezionatore 1413230
-
D-MBK/E BU - Piastra terminale 1415102
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
TS-KK 3 - Piastra di separazione 2770215
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
-
PSB 3/10/4 - Presa multipla di prova 0601292
I vantaggi
Il programma di accessori comprende inoltre separatori, piastre divisorie e prese di prova
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen