MBK
-
Minimorsetto passante
1401019
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Minimorsetto |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M2,6 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 1,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Larghezza | 5 mm |
Altezza | 22 mm |
Profondità | 21,8 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -40 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Prova superata | |
Resistenza alla corrente di breve durata 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 15 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Codice articolo | 1401019 |
Pezzi/conf. | 200 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE1261 |
Codice prodotto | BE1261 |
GTIN | 4017918020194 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.162 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.31 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3- 5 - Ponticello a pettine 1401145
-
EB 5- 5 - Ponticello a pettine 1401174
-
EB 6- 5 - Ponticello a pettine 1401187
-
EB 10- 5 - Ponticello a pettine 1401132
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
ATS-MBK - Separatore per gruppi di morsetti 1402225
-
TP-BK/MBK - Piastra di separazione 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
I vantaggi
I minimorsetti a nastro MBK... e le relative varianti rappresentano il formato tipico della linea MBK...
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen