HC-ALU 6 MOUNT 100 GY
-
Materiale per montaggio
2200911
Piedino di montaggio per il fissaggio a parete del modulo a incastro HC-ALU
Dettagli prodotto
I vantaggi
Profilo estruso in alluminio
Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
Grado di protezione fino a IP65
Utilizzabile come custodia palmare o a parete
Guarnizioni EMC disponibili come opzione