MINI MCR-SL-SHUNT-UI
-
Isolatori galvanici
2810858
Isolatore galvanico a 3 vie MCR, con entrata / uscita configurabile per la separazione e la conversione galvanica di segnali analogici nel settore mV, sia unipolare che bipolare, con connessione a vite, preconfigurato. Articolo di ricambio: 2902018 MINI MCR-2-U-UI-C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 30 V AC |
50 V DC | |
Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz, commutabile |
Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tempo di risposta (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,2 % |
< 0,4 % (senza compensazione) | |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Max. corrente assorbita | < 25 mA |
Potenza assorbita | < 450 mW (Uscita in corrente) |
Segnale: Tensione | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
Segnale d'ingresso, tensione | -50 mV ... 50 mV |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-80 mV ... 80 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-240 mV ... 240 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-600 mV ... 600 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-800 mV ... 800 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-2,4 V ... 2,4 V | |
-3 V ... 3 V | |
0 mV ... 50 mV (altri campi sono configurabili, vedere tabella) | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 80 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 240 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 600 mV | |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 800 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 2,4 V | |
0 V ... 3 V | |
Segnale d'ingresso, tensione massima | ca. 3 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 10 kΩ |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V (l'uscita bipolare è utilizzabile soltanto per segnali d'ingresso bipolari) | |
-5 V ... 5 V (l'uscita bipolare è utilizzabile soltanto per segnali d'ingresso bipolari) | |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
< 20 mVSS (a 10 kΩ) |
Collegamento | Connessione a vite |
Tecnica di connessione | 2 conduttori |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000020N |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2810858 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK1131 |
Codice prodotto | DK1131 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 120.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73.5 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Ideale per la conversione del segnale in misurazioni Shunt
Potenza assorbita ridotta
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali mV in segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie
Fino a 280 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen