TMC 1 F1 100 5,0A
-
Interruttore di protezione termomagnetico
0914138
Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 5 A, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 5 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Interruttori di protezione magnetotermici |
Famiglia di prodotti | TMC |
Tipo | Modulo guida monolitico |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 2 |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tipo di fusibile | Macchina |
Note generali | |
Tensione nominale | 65 V DC |
Corr. di dimensionam. IN | 5 A |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Resistenza d'isolamento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Circuito di corrente ausiliaria | 240 V AC / 1 A (a bassa induzione) |
65 V AC / 1 A (a bassa induzione) | |
Tipo di sgancio | TM (termomagnetico) |
Resistenza del dispositivo | 0,092 Ω |
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione Icn | 2500 A (32 V DC) |
Potere di interruzione cortocircuito | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Resistenza alla tensione | 3000 V AC (Campo di azionamento) |
3000 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria) | |
Max. cicli di manovre | 10000 (a 1 x In, induttivo) |
Fusibile | F1 (flink) |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto ausiliario |
Tensione di esercizio | 250 V AC |
65 V DC | |
Corrente d'esercizio | 5 A AC (a bassa induzione) |
Contatto principale | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 5 A |
Contatto ausiliario | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Calibro a tampone | A1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Contatto principale | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Contatto ausiliario | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 82,5 mm |
Profondità | 96 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-2 |
Gruppo materiale isolante | II |
Materiale isolante | PA66 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
IP20 (Area di connessione) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
Prova dell'umidità | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Norme/disposizioni | EN 60934 |
Norme/disposizioni | UL 1077 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 0914138 |
Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | 33CLA1 |
Codice prodotto | CLA121 |
GTIN | 4017918008819 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66.167 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64.966 g |
Numero tariffa doganale | 85362000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 943974a1-61c2-4751-af95-0d19a4f21017 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3.786 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
EB 80-12 - Ponticello a pettine 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen