TMC 3 F1 122 16,0A - Interruttore di protezione termomagnetico
0915263

Interruttore di protezione termomagnetico, 3-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili