MNT-TV D
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2857028
MAINTRAB, adattatore di protezione contro le sovratensioni combinato da collegare ad una presa per la protezione di terminali e TV. colore: nero
Dettagli prodotto
Classe di prova IEC | C2 + D1 |
Classe requisiti VDE | C2 + D1 |
Tipo | Spina intermedia |
Specificamente utilizzabile nei Paesi | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Tipo EN | T3 |
Collegamento | Connettore TV |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 63 mm |
Altezza | 79 mm |
Profondità | 103,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Alimentatori | |
Direzione di azione | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Frequenza nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Massima tensione permanente UC | 250 V AC |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 4 mA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 5 kA (Corrente totale) |
100 % Tensione impulsiva di reazione (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
Assorbimento dell'energia simmetrico | 80 J |
Assorbimento dell'energia asimmetrico | 40 J |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua con In | ≤ 1,2 kV (L-N) |
≤ 900 V (L-PE) | |
≤ 900 V (N-PE) | |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns (L-N) |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns (L-PE) |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | N-PE |
Prefusibile necessario massimo | 16 A (gL/C) |
Sistemi informatici | |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 72 V DC |
50 V AC | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | ≤ 5 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | ≤ 2,5 kA |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | 1000 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 500 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 600 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 600 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 30 V |
Tensione residua a In (filo-schermatura) | ≤ 30 V |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 75 Ω | 1 GHz |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20, protezione bambini |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 75 °C |
Classe requisiti VDE | C2 + D1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
Tipo di montaggio | Inserire nella presa di rete |
Codice articolo | 2857028 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | CL1424 |
GTIN | 4017918817046 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 155.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 155.1 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen