SFP2-1S-1-6A-230AC-PT - Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC
1292417

Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC monofase per il montaggio su NS 35, scaricatore di sovratensione integrato (tipo 3 SPD), tensione nominale: 230 V AC, corrente nominale: 6 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Protezione affidabile dei mezzi d'esercizio sensibili contro le anomalie legate ai conduttori ad alta frequenza e contro impulsi di tensione e sovratensione
Efficace attenuazione attraverso bobine alimentate a corrente e condensatori di tipo X e Y
Utilizzo versatile grazie alla configurazione universale dei circuiti
Efficace protezione contro la sovratensione sul lato di ingresso e di uscita del filtro EMC
Facile da usare grazie alla facilità di montaggio e installazione con la tecnologia di connessione Push-in (PT)