ME-IO-S 55 CPU 100 7043
-
Custodie per l'elettronica
1805578
Custodie per guide DIN, Custodia CPU, con feritoie di ventilazione, larghezza: 53 mm, altezza: 100 mm, profondità: 80 mm, colore: grigio traffico B (simili RAL 7043), collegamento trasversale: Connettore bus (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori diretti per circuiti stampati in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
Tipo di prodotto | Custodia completa |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME-IO-S |
Famiglia di prodotti | ME-IO-S.. |
Esecuzione | Custodia CPU |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Larghezza | 53 mm |
Altezza | 100 mm |
Profondità | 80 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Colore (Custodia) | grigio traffico B (RAL 7043) |
Colore (Piedini di fissaggio) | arancio profondo (RAL 2011) |
Materiale (Custodia) | PC |
Materiale (Piedino di fissaggio) | POM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Prova di fiamma ad ago | |
Specifica di prova | IEC 60695-11-5:2016-12 |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Urti | |
Specifica di prova | IEC 60068-2-27 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 1805578 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ACHEBF |
Codice prodotto | ACHEBF |
GTIN | 4067923429260 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
I vantaggi
Semplice assemblaggio dei moduli con 2 pannelli laterali e 1 leva per il fissaggio alla guida DIN
Elevata densità di connessione grazie al connettore a 18 poli con passo di 5 mm
Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
Grazie alle alette modificabili nel modulo CPU è possibile una personalizzazione specifica per l'applicazione
Cablaggio semplice nel modulo grazie al connettore frontale prestampato a 18 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen