HC-B 10-SMQ-74/O1M32
-
Custodia
1604756
Custodia a zoccolo HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 74 mm, con perni 2xM32
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Applicazione | Standard |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Schermato | no |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 74 mm |
Lunghezza | 93 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Nota per il montaggio | per fissacavi parziali e completi |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1604756 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAC |
Codice prodotto | AF7AAC |
Pagina del catalogo | Pagina 500 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918882501 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 309.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 309.4 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Pressacavi 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adattatore di riduzione 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adattatore di espansione 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tappo a vite 1645862
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen