FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
-
Convertitori per sonde di temperatura
2908743
Il trasmettitore da installate sulla testina, alimentato per loop di uscita, trasmette fino a due segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione tramite comunicazione HART o 4 ... 20 mA, configurabile. SIL 2/3, sicurezza intrinseca.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | Field Analog |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tempo di risposta (0-99%) | 0,8 s (TC) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Tensione di prova | 2 kV AC |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
11 V ... 42 V (Standard) | |
11 V ... 32 V (SIL attivo) | |
11 V ... 30 V (Ex) |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -20 mV ... 100 mV |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Campo di misurazione temperatura | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Intervallo di resistenza lineare | 10 Ω ... 2000 Ω (Range di misura minimo: 10 Ω) |
Segnale | |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA |
Carico resistivo | (UL - 11 V) / 0,023 A |
Codifica HART | FSK ± 0,5 mA |
Versione HART | 7 |
Velocità di trasmissione | 1200 Baud |
Filtro di frequenza di rete | 50/60 Hz |
Resistenza di comunicazione | ≥ 250 Ω |
Ritardo di accensione | ca. 10 s (HART) |
ca. 28 s (Valore di misura) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP33 (con montaggio in custodia da campo IP66/67, NEMA 4X) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL attivo) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -50 °C ... 100 °C |
Posizione elevata | ≤ 4000 m (su NN) |
Classe di climatizzazione | C1 |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (Condensa consentita) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certificato | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certificato | IECEx EPS 17.0076X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Recognized |
FM | |
Siglatura | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
IS / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD | |
CSA | |
Siglatura | Exia / Class I / Group ABCD T6/T5/T4 |
Nota per il montaggio | Posizione di montaggio nella sonda a norma DIN 43729 forma B |
Codice articolo | 2908743 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1242 |
Codice prodotto | DK1242 |
Pagina del catalogo | Pagina 189 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626347790 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 197.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 197.1 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen