MC 1000E-SM40 WDM A - Convertitori in fibra ottica
1330885

Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Simplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica monomodale, montabile su guida DIN, intervallo di temperatura esteso, alimentatore ridondante, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
Struttura di rete secondo IEC 61850-3
IEEE 1613