MCR-TE-J-K-I-NC
-
Convertitori di segnale per termocoppie
2810586
Convertitore per termocoppie tipo J, K, configurabile mediante DIP-switch, ingresso: 0...400°C, 0...800°C, 0...1000°C, 0...1200°C, segnale in uscita 0(4)...20 mA
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Zero / Span | ± 5 % (del fondo scala) |
Zero | ± (60 K) |
Errore punto freddo tipico | ± 2,5 K |
Errore punto freddo massimo | ± 4 K |
Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tensione di prova ingresso/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tempo di risposta (10-90%) | ~ 11 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 1,2 % (del fondo scala, con tipo K) |
< 2 % (del fondo scala, con tipo J, 0 °C ... 400 °C e 0 °C ... 800 °C) | |
< 2,5 % (del fondo scala, con tipo J, 0 °C ... 1.000 °C e 0 °C ... 1.200 °C) | |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | 50 mA |
Misurare | |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | J, K |
Intervallo di misurazione temperatura | 0 °C ... 400 °C |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C | |
Tipo sensore: | 0 °C ... 400 °C |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C | |
0 °C ... 400 °C | |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C |
Segnale: Uscita in corrente | |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 30 mA |
Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | > 22 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2810586 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK1XXX |
GTIN | 4017918275235 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 132.75 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110.75 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen