MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
-
Convertitore di temperatura
2810609
Isolatore galvanico di temperatura loop-powered, configurabile, per sensori di temperatura Pt 100 nel campo di misura -150 °C ... 300 °C, connessione a vite
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tempo di risposta (0-99%) | < 500 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
| Errore di trasmissione del range di misura impostato | ((90K / Δ temp) + 0,05) % |
| Trasmissione errore dell'intero range di misura | ≤ 0,25 % |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Loop Powered |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 3,5 mA (senza corrente di segnale) |
| Potenza assorbita | < 42 mW |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Misurare | |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Intervallo di misurazione temperatura | -150 °C ... 300 °C |
| Campo di misurazione temperatura | min. 50 K |
| Intervallo di misurazione temperatura: PT100 | -150 °C ... 300 °C (configurabile) |
| Corrente d'alimentazione sensore | 1 mA (costante) |
| Resistenza max. consentita del cavo | 10 Ω (per linea) |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 23 mA (limitazione uscita) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | (Ualimentazione - 12 V) / 22 mA |
| Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810609 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DKA135 |
| Codice prodotto | DKA135 |
| GTIN | 4046356672160 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4fdd146d-9e77-460d-ae0f-2a3f33d7c3cb |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen