MCR-FL-T-LP-I
-
Convertitore di temperatura
2864561
Convertitore di temperatura MCR: configurabile Loop Powered per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Configurazione | tramite software di configurazione MCR-PI-CONF-WIN |
Funzionalità | |
Configurazione | tramite software di configurazione MCR-PI-CONF-WIN |
Ritardo di accensione | 4 s |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 122,5 mW |
Tensione di prova ingresso/uscita | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tempo di risposta (10-90%) | < 2 s |
Errore di trasmissione trasduttore di tensione | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Errore di trasmissione termocoppie | tip. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Errore di trasmissione trasduttore di resistenza | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Errore di trasmissione termoresistenze | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Alimentazione | |
Denominazione | Loop Powered |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 35 V DC |
Max. corrente assorbita | < 3,5 mA |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso | Temperatura |
Misurare | |
Configurabile/Programmabile | sì, programmabile |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); campo di misura min. 10 K |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; campo di misura minimo 50 K/500 K |
: | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
-200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 1820 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 2320 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 2495 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1000 °C (liberamente impostabile) | |
-210 °C ... 1200 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1372 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 900 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1300 °C (liberamente impostabile) | |
-50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) | |
-50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 400 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 600 °C (liberamente impostabile) | |
Intervallo di resistenza lineare | Potenziometro da 10Ω a 400 Ω e da 10 Ω a 2000 Ω; campo di misura minimo 10 Ω/100Ω |
Campo di segnale mV lineare | -10 mV ... 100 mV (Campo di misura min. 5 mV) |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Frequenza: | |
Configurabile/Programmabile | no |
Segnale: Uscita in corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (configurabili) |
Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (regolabile, non per termocoppie) |
Campo corrente in uscita in presenza della soglia massima superiore/inferiore | ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (salita/discesa lineare) |
Limitazione corrente d'uscita | ≤ 23 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | max. (Valimentazione - 12 V) / 0,023 A (uscita in corrente) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Immunità ai disturbi | EN 61326-1 (IEC 61326) e NAMUR NE 21 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61326-1 (IEC 61326) e NAMUR NE 21 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2864561 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1143 |
Codice prodotto | DK1143 |
GTIN | 4017918899820 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 103.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 103.6 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Liberamente programmabile tramite MCR/PI-CONF-WIN
Transmitter a due conduttori per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen