PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1
-
Trasformatore di corrente
2277828
Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 75 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 1,25 VA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Current transformer |
Tensione di isolamento nominale | 1 kV (Fase/conduttore di neutro) |
Note generali | |
tarabile | no |
Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
Trasformatori di corrente | |
Potenza nominale | 1,25 VA |
Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | Ith = 60 * In |
Corrente di dimensionamento termico permanente | Id = 1,2 * In |
Corrente impulsiva di dimensionamento | Idyn = 2,5 * Ith |
Frequenza nominale fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Corrente nominale primaria Ipn | 0 A ... 75 A |
tarabile | no |
Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
Segnale | |
Corrente nominale secondaria Isn | 5 A AC |
Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |
Classe di precisione | 1 |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore flessibile | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Morsetti secondari,) |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 60 mm |
Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 30 mm |
Guida in rame | |
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 15 mm |
Guida in rame 2 | |
Larghezza | 20 mm |
Altezza | 20 mm |
Conduttore rotondo | |
Diametro | 28 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 40 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Impiego solo in interni e in assenza di condensa |
Categoria materiale isolante | E |
Norme/Disposizioni | EN 50178 |
EN 61869 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2277828 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMA11 |
Codice prodotto | CMMA11 |
Pagina del catalogo | Pagina 224 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356502153 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 295.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
Numero tariffa doganale | 85043100 |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen