SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0 - Connettore per apparecchi posteriore
1410520

Connettore per apparecchi posteriore, Femmina, diritto, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,25 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili