Set di utensili per confezione GOF, per l'installazione in campo di connettori LC e SC. Grazie alla tecnologia Cleave non è più necessario incollare e lucidare i connettori.
FOC-TOOL-SET-GOF
-
Set di utensili
1089515
Set di utensili per confezione GOF
Dettagli prodotto
-
-
FOC-TOOL-FIBERCLAMP - Accessori FO 1414096
-
FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-ADAPTER - Accessori FO 1414097
-
FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-650 - Accessori FO 1414098
-
FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - Accessori FO 1414099
-
FOC-TOOL-STRIPPING-FA-2 - Accessori FO 1414100
-
FOC-TOOL-FIBERCONTAINER - Accessori FO 1414102
-
FOC-TOOL-CLEANINGWIPE - Accessori FO 1414104
-
FOC-TOOL-MARKER BK - Accessori FO 1414105
-
FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessori FO 1414106
-
FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Accessori FO 1414107
-
FOC-TOOL-STRIPPING-MARKER - Blocco distributore 1218483
-
CUTFOX-ES - Utensile da taglio 1212621
-
FOC-TOOL-CLEAVER-HOLDER-UNIVERSAL - Accessori utensili 1218486
-
FOC-TOOL-CLEAVER-UNIVERSAL - Blocco distributore 1218485
Tipo di prodotto | Utensile di montaggio |
Larghezza | 34,5 cm |
Altezza | 6,5 cm |
Lunghezza | 28 cm |
Materiale custodia | Plastica |
Tipo di cavo | per tutti i tipi di cavi STB comuni, TB limitati |
Cavo in fibra ottica | |
Mezzo trasmissivo | FO |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 50 °C |
Tipo di montaggio | giunzione meccanica |
Codice articolo | 1089515 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNIEY |
Codice prodotto | ABNIEY |
GTIN | 4055626894041 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’700 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’700 g |
Numero tariffa doganale | 84649000 |
Paese di origine | BG |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 21049090 |
ECLASS-13.0 | 21049090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC011823 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FOC-C-SCD-SM-APC - Connettori in fibra ottica 1089516
-
FOC-C-SCD-SM - Connettori in fibra ottica 1089517
-
FOC-C-SCD-MM - Connettori in fibra ottica 1089518
-
FOC-C-LCD-SM-APC - Connettori in fibra ottica 1089519
-
FOC-C-LCD-SM - Connettori in fibra ottica 1089520
-
FOC-C-LCD-MM - Connettori in fibra ottica 1089521
I vantaggi
Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
Tecnologia Cleave
Senza incollaggio e lucidatura
Valori di smorzamento ottimali grazie al semplice confezionamento
Una vera alternativa alle giunzioni
Connettori riutilizzabili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen