FOC-PT9:SC-OM1/2.5
-
Linea in fibra ottica
1208107
Linea in fibra ottica, tipo: LC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, tipo di connessione: SC, uscita cavo: diritto, colore: beige
Dettagli prodotto
I vantaggi
Valori di attenuazione ottimali grazie alla rettifica UPC
Risparmio di tempo e rischio di rottura ridotto al minimo grazie alla facile rimozione
Facile assegnazione grazie a 12 colori differenti
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
Grado di estinguenza UL 94-V0