Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACCBP-MS-4P-M16XL/8,1-29R - Connettore per apparecchi posteriore
1053067

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, 0,75 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238210

Dettagli prodotto