QPD CW 4PE2,5 2X6-11 BK - Connettori per cavi
1403844
E-No: 157857215

Connettore per linee-passaparete su entrambi i lati con dado QPD, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V/20 A, per diametro cavi 6 mm ... 11 mm.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti