Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40057836Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Solo conduttori rigidi | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425-20230810Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group F | ||||
Solo conduttori flessibili | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20230810Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Solo conduttori flessibili | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
Use Group D | ||||
Solo conduttori flessibili | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Solo conduttori rigidi | 300 V | 8 A | 22 - 16 |