PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Connettore per circuiti stampati
1086730

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: marrone grigiastro, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 4, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente

Dettagli prodotto








I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Codificabili in modo variabile per un'elevata protezione contro inserzioni errate
Codifica facile e veloce quando si collegano per la prima volta il connettore e l'elemento base
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Connessione Push-in rapida senza utensili