Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PSPT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Variante con codifica e stampa