cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19931012Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 16 A | 30 - 12 |
Connettore per circuiti stampati, numero poli: 4, passo: 5 mm
Tipo di prodotto | Connettore per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | MSTBT 2,5 HC/..-STP |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
Numero di poli | 4 |
Passo | 5 mm |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 16 A (vedere curva derating) |
Tensione nominale UN | 250 V |
Resistenza di contatto | 1,2 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Standard |
Sistema di connettori | COMBICON MSTB 2,5 HC |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | assente |
Flangia di fissaggio | assente |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite con gabbia |
Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Calibro a tampone a x b / diametro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Disegno quotato |
|
Passo | 5 mm |
Larghezza [w] | 20 mm |
Altezza [h] | 15 mm |
Lunghezza [l] | 18,1 mm |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• L'articolo è concepito come una spina non incapsulata per l'installazione in un custodia. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
2,5 mm² / rigido / > 50 N | |
2,5 mm² / flessibile / > 50 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 11 N |
Forza di trazione per polo circa | 7 N |
Prova della coppia | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV |
Resistività di massa R1 | 1,2 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,23 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 21 TΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 1,0 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/3 cicli |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 3,1 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 4 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 21 TΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,6 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Codice articolo | 1249208 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHADB |
Codice prodotto | ACHADB |
GTIN | 4063151354367 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.607 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.59 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |