Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FKC 2,5/10-ST-5,08-RFBDMC-10SO - Connettore per circuiti stampati
1287504

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 10, serie di prodotti: FKC 2,5/..-ST-RF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Combinabile con la linea MSTB 2,5
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria