TU-07S1N8A8UDUX - Connettore per cavi
1242026

M23, Connettore per cavi, serie: TU, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a baionetta, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto