SACCBP-MS-17CON-M16/2,0-PVCSCOX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1239772
Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 17-poli, PVC/PVC, nero RAL 9005, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, 0,14 mm2, PVC nero, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore M16 x 1,5 Filettatura con dado piatto |
Nota per il montaggio | Filettatura con dado piatto |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 17 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Resistenza del conduttore max. | 142 Ω/km |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Collegamento del cavo |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Sezione conduttore | 0,14 mm² |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Cicli di piegatura, massimo | 2000000 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 2 m |
Tipo di cavo | PVC nero |
Sigla | PVC |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Diametro esterno conduttore | 9,20 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Diametro filo con guaina isolante | 1,1 mm ±0,05 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso, nero-viola, grigio/rosa-rosso/blu, bianco/verde-marrone/verde, bianco/giallo-giallo-marrone-bianco/grigio |
Sezione delle linee | 0,14 mm² |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Materiale isolamento fili | PVC |
Isolamento spessore parete | 0,21 mm |
Cordatura intera | 8 paia intorno ai riempitori verso l'anima |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | 300 V |
Tensione di prova cavo | 2000 V AC |
Resistenza linea | 142 Ω/km |
Numero dei cicli di piegatura | 2000000 |
Raggio di piegatura | 92 mm |
Corsa di posizionamento | 10 m |
Velocità di posizionamento | 3 m/s |
Accelerazione | 10 m/s² |
Resistenza all'olio | DIN VDE 0472 T.803, tipo di prova B |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0472 T.804, tipo di prova B |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) |
IP65 (nello stato installato) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
Resistenza all'olio | DIN VDE 0472 T.803, tipo di prova B |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0472 T.804, tipo di prova B |
Resistenza all'olio | DIN VDE 0472 T.803, tipo di prova B |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1239772 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQDGA |
Codice prodotto | ABQDGA |
GTIN | 4063151395148 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 188.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 180.69 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen