SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0 SCOX
-
Connettore per apparecchi anteriore
1239792
Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 0,25 mm2, Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Materiale Massa di tenuta | PUR (saldato) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 2 A |
Resistenza del conduttore max. | 80 mΩ/m |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Fili singoli |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Sezione conduttore | 0,25 mm² |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 2 m |
Tipo di cavo | Filo in TPE |
Diametro filo con guaina isolante | 1,15 mm ±0,07 mm |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco, grigio, rosa, verde, giallo, rosso |
Sezione delle linee | 0,25 mm² |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Materiale isolamento fili | TPE |
Isolamento spessore parete | 0,21 mm (Isolamento fili) |
Tensione nominale cavo | 300 V |
Tensione di prova cavo | 2000 V AC |
Resistenza linea | ≤ 80 mΩ/m |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 20 MΩ*km |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1239792 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | ABQCEB |
Codice prodotto | ABQCEB |
GTIN | 4063151394417 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.303 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen