SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5EMVX - Connettore per apparecchi posteriore
1239557

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto