K-8E-M23M8/10,0-H01/M23M8-S4-SX - Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati
1245455

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, lunghezza cavo: 10 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto