IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Morsetto Inline
2878971
Morsetto di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 230 V AC, con fusibile e diagnostica
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 36,6 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Colore | grigio |
Bus locale Inline | |
Numero di interfacce | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 190 |
Codice ID (esadecimale) | BE |
Codice lunghezza (es.) | C2 |
Codice lunghezza (dec.) | 194 |
Canale dati di processo | 2 Bit |
Range indirizzi ingressi | 2 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Bit |
Lunghezza di registro | 2 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | modularità |
Inline | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Test di verifica | Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
alimentazione 7,5-V (logica bus) / ambito periferia 230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
alimentazione 7,5-V (logica bus) / ambito periferia 230 V AC (collaudo) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
ambito periferia 230 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Uscita/Fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentazione | |
Tensione periferia | 230 V AC |
Range tensione periferia | 207 V AC ... 253 V AC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Ripple residuo | ± 23 V |
Max. corrente assorbita | 8 A |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Corrente assorbita | max. 25 mA |
Potenziali: Alimentazione della periferia | |
Tensione di alimentazione | 230 V AC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 207 V AC ... 253 V AC |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2878971 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI121 |
Codice prodotto | DRI121 |
Pagina del catalogo | Pagina 111 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356083522 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 206.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della fase L (230 V AC)
Protezione della fase L mediante un fusibile interno
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen