ASI IO ME DI 4 AB
-
Dispositivo I/O decentrato
2741671
Modulo di ingresso/uscita digitale, grado di protezione IP20, 4 ingressi digitali, 24 V DC, incl. connettore COMBICON
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione COMBICON per gli ingressi/le uscite
Connessione COMBICON per AS-Interface
Larghezza di installazione: 12,5 mm
Ottimizzato per montaggio su guida