La colonna di segnalazione è destinata alla segnalazione degli stati di macchine e impianti. È possibile configurare individualmente i singoli segmenti dell'area luminosa in termini di colore, luminosità ed effetto luminoso. È possibile integrare la colonna di segnalazione in varie reti tramite un master IO-Link. Integrando il file di descrizione del dispositivo IODD in strumenti software, come il software di automazione PLCnext Engineer, è possibile configurare la colonna di segnalazione in modo centralizzato. I parametri estesi e i dati diagnostici possono essere letti e scritti aciclicamente dal PLC tramite gli oggetti ISDU.
PSD-SC IOL S15 AE
-
Colonna di segnalazione
1801970
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Dispositivo di segnalazione |
Famiglia di prodotti | PSD-SC |
MTTF | 32 Anni |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III |
Categoria di sovratensione | I |
Grado di inquinamento | 3 |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC ±20 % |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Note generali | |
Corrente assorbita | tip. 620 mA |
Numero di segmenti | 15 |
Tipo di elemento di segnalazione | ottico |
acustico | |
Tipo di segnale acustico | Suono fisso |
Segnale intermittente | |
Suono intermittente | |
Suono variabile | |
Crescente | |
Decrescente | |
Tipo di segnale ottico | Luce lampeggiante (Frequenza configurabile) |
Luce fissa | |
Luce rotante | |
Luce lampeggiante | |
Doppio flash | |
Triplo flash | |
Numero di suoni | 10 (preimpostata) |
Intensità acustica | max. 105 db(A) (a una distanza di 1 m) |
Range intensità acustiche | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Numero porte | 1 |
Collegamento | Connettore M12 |
Specifica | V1.1 |
Velocità di trasmissione | 230,4 kBit/s (COM3) |
Tempo di ciclo | min. 6 ms |
Collegamento | Connettore M12, a 4 poli |
Proprietà illuminazione | |
Tipo di lampada | LED |
Altezza | 371 mm (Guarnizione inclusa) |
Diametro | 72,5 mm |
Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
Colore (Calotta) | bianco trasparente |
Materiale () | Policarbonato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (IP) | IP66 |
IP69K | |
Grado di protezione (IK) | IK08 (Grado di resistenza agli urti) |
Grado di protezione (Tipo UL) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C (A > 50 °C, la luminosità e la durata del dispositivo possono ridursi significativamente) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Scarica elettrostatica (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B; scarica di contatto ±4 kV; scarica in aria +8 kV |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Campi elettromagneticiIEC 61000-4-3 Criterio AGuadagno di ricezione: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Guadagno di ricezione: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Transienti veloci (Burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, +2 kV | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Sovratensione transitoria (Surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di alimentazione DC: 0,5 kV (simmetrico) | |
Verifica dell’immunità ai disturbi secondo EN IEC 61000-6-2 Entità del disturbo nella reteIEC 61000-4-6 Criterio A, tensione di prova 10 V | |
Verifica dell'emissione di disturbi secondo EN IEC 61000-6-4 Classe A |
Tipo di montaggio | Montaggio a pavimento |
Montaggio del tubo |
Codice articolo | 1801970 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRL112 |
Codice prodotto | DRL112 |
GTIN | 4067923425200 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 842 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 791 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Angolare di montaggio 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Materiale per montaggio 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Materiale per montaggio 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Materiale per montaggio 2700158
-
PSD-S ME B-M - Materiale per montaggio 2700164
-
PSD-S ME B-P - Materiale per montaggio 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Angolare di montaggio 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697001
I vantaggi
Impiego flessibile
Quattro diversi modi operativi: modalità colonna di segnalazione, modalità autoscala, modalità livello e modalità individuale
Specifica IO-Link V1.1
Connessione a un master IO-Link con connettore M12
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen