US-EMP (70X15) YE CUS
-
Cartellino ad innesto
0830362
Cartellino ad innesto, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Codificatore dispositivo siglato |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 8 |
Numero di cartellini per riga | 1 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico per superfici opache e schede |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 10 ... 25 °C / 35 ... 65 %. Si consiglia la conservazione in un luogo fresco e buio. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 35 % ... 65 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi (vedi data di confezionamento) |
Tipo di montaggio | fissare nei portacartellini |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Spessore pellicola | 500 µm |
Colore | giallo (RAL 1018) |
Materiale | PVC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 10 ... 25 °C / 35 ... 65 %. Si consiglia la conservazione in un luogo fresco e buio. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 35 % ... 65 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi (vedi data di confezionamento) |
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 0,5 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 0830362 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | BG8149 |
Codice prodotto | BG8149 |
Pagina del catalogo | Pagina 265 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356715966 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14.86 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14.86 g |
Numero tariffa doganale | 49119900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMP ... sono disponibili anche con siglatura custom
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen