VS-08-LI-VSIP67-VSIP20G-CF-5,0
-
Cavo
1655001
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), Line, colore: RAL 5021 (azzurro mare), RJ45/IP67 ruotato su RJ45/IP20, lunghezza: 5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 60 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Materiale guarnizione O-ring | FPM |
Materiale guarnizione Guarnizione cavo | NBR |
Materiale custodia | PA |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
Materiale inserto portacontatti | Termoplastica |
Guaina esterna, materiale | Compound senza alogeni, HM 2 secondo VDE 0207 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Lunghezza cavo | 5,00 m |
Ethernet [93E] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
Peso della linea | 43 kg/km |
Tipo di cavo | Ethernet |
Sigla | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
Tipo cavo (sigla) | 93E |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Struttura dei cavi | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diametro esterno conduttore | 5,75 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Materiale isolamento fili | Foam-Skin PE |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm -0,2 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Schermatura | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | 50 Veff |
125 V (Valore di punta, non per correnti forti) | |
Tensione di prova filo/filo | 1000 Veff |
Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 Veff |
Resistenza linea | ≤ 284 Ω/km |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 5,00 mΩ/m (con 20 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % (con 1 .... 100 MHz) |
Capacità linea | nom. 48 nF/km (a 800 Hz) |
Runtime | 4,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,77 c |
Soppressione interferenze | ca. 65,00 dB (con 30 MHz) |
Resistenza alla trazione | ≤ 50 N (per brevi periodi) |
≤ 10 N (permanente) | |
Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 30 mm (cavi, posa fissa) |
Raggio di piegatura minimo, posa mobile | 78 mm (Cavi, posa mobile) |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
57 dB/m (con 4 MHz) | |
52 dB/m (con 10 MHz) | |
50 dB/m (con 16 MHz) | |
47 dB/m (con 20 MHz) | |
45 dB/m (con 31,25 MHz) | |
40 dB/m (con 62,5 MHz) | |
36 dB/m (con 100 MHz) | |
Attenuazione incrociata (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
5,64 dB/m (con 4 MHz) | |
5,12 dB/m (con 10 MHz) | |
4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
4,57 dB/m (con 20 MHz) | |
4,34 dB/m (con 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (con 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (con 100 MHz) | |
Resistenza alla fiamma | secondo VDE 0482 Parte 265-2-1 |
secondo IEC 332-1 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) | connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1655001 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | ABNABE |
GTIN | 4046356028974 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 232.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 232.5 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen