SAC-5P-M12MS/1,5-150/AD-2L
-
Cavo sensore/attuatore
1520123
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | PBT |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PBT |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | 2 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole AD (pressostato) |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ag (Superficie contatti) | |
PBT (Portacontatti) | |
PBT (Custodia) | |
Circuito di protezione | Diodo Z |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Tipo di cavo | PUR, senza alogenati arancione |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-20 °C ... 80 °C (connettore per valvole) | |
cavi, posa fissa | |
Cavi, posa mobile |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Connettori per valvole | |
Definizione norma | Connettori per valvole |
Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
Codice articolo | 1520123 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF1DKA |
GTIN | 4017918942359 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 114.21 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 114.21 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen