SAC-4P-MSD/0,6-PUR SCO
-
Cavo sensore/attuatore
1405353
Cavo sensore/attuatore, 4 poli, PUR privo di alogenati, nero-grigio RAL 7021, conn. maschio diritto M12-SPEEDCON, codifica D, su estremità libera, lungh.: 1,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | D |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Resistenza del conduttore max. | 58 Ω/km |
Dati meccanici | |
Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | D |
Connessione 2 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,20 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,50 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 21 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 42 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 42 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
flessibile | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Codice articolo | 1405353 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CCA |
Codice prodotto | AF1CCA |
GTIN | 4046356741736 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33.22 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen