SAC-4P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS
-
Cavo sensore/attuatore
1400506
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 0,2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Lunghezza cavo | 0,2 m |
PVC nero [PVC] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Resistenza all'olio | EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1400506 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | AF1BCA |
Codice prodotto | AF1BCA |
GTIN | 4046356499002 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14.58 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14.58 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen