Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-R4ACS-R4ACS-IE8/.../... - Cavo patch
1247639

Cavo patch, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: PP, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 27- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet

Dettagli prodotto








I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto