SAC-4P-MINMS/ 5,0-961/MINFRVAL
-
Cavo di sistema bus
1434426
Cavo di sistema bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-poli, PVC, blu RAL 5015, schermata, Maschio diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, su Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
Note generali | Per applicazioni in circuiti con protezione a sicurezza intrinseca „i“. Dati elettrici in conformità con EN 60079-14. |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Tecnica dei processi |
Tipo sensore | FOUNDATION Fieldbus |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Sistema bus | FOUNDATION Fieldbus |
Tipo di segnale/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
Segnalazione stato | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 MΩ |
Tensione nominale UN | 300 V |
Corrente nominale IN | 5,2 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 31,25 kBit/s |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale impugnature | TPU |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 66 |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | BU (DATA-) | 1 (femmina) |
2 (Maschio) | OG (DATA+) | 2 (femmina) | |
3 (Maschio) | SR (Schermatura) | 3 (femmina) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto 7/8"-16UNF |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Lunghezza cavo | 5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blu [961] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 56,552 kg/km |
Numero di poli | 2 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blu [961] |
Struttura conduttore | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,40 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 2x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
1x 0,5 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro filo con guaina isolante | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 7,50 mm ±0,25 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | blu RAL 5015 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PO (Linea del segnale) |
Conduttore singolo, colore | blu, arancione |
Isolamento spessore parete | 0,50 mm |
Guaina esterna spessore parete | 1,00 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 1 coppia con 1 conduttore flessibile applicato e riempitori verso l'anima |
Copertura schermata ottica | 100 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 19,35 Ω/km (Linea del segnale) |
26 Ω/km (Schermatura) | |
Capacità linea | 147 pF/m (a 1 kHz, filo/schermatura) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacità | 78 nF (a 1 kHz) |
Impedenza linea | 100 Ω ±20 % (a 31,25 kHz) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 75 mm |
Resistenza alla trazione | 260 N |
Attenuazione schermatura | 3,00 dB/km (fino a 39 kHz) |
Resistenza alla fiamma | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Grado di protezione (NEMA) | 1 (NEMA) |
3 (NEMA) | |
4 (NEMA) | |
6P (NEMA) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1434426 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | AF1FCG |
GTIN | 4046356456012 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 222.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen