Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NBC-R4BQ/1,5-94B/R4BQRB - Cavo di rete
1424824

Cavo di rete, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Zinco pressofuso, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, Ethernet

Dettagli prodotto