NBC-MSD/1,0-937/MSD RX-TX - Cavo di rete
1412279

Cavo di rete, PROFINET CAT5, PROFINET CAT5e, 4 poli, RADOX® GKW S, nero RAL 9005, schermato, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON/IP65, codifica: D, su connettore maschio diritto M12 SPEEDCON/IP65, codifica: D, lunghezza: 1 m, articolo testato secondo specifiche custom/applicazioni ferroviarie

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili