FOC-PN-C-1003/IP20/?
-
Cavo patch in fibra ottica
2901552
Cavo PROFINET POF assemblabile e altamente flessibile (solo teste IP20), per l'impiego in catene portacavi. Elementi singoli in poliammide (PA) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV, con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cavo intestato altamente flessibile per l'impiego in catene portacavi
Configurato per una sollecitazione da catena portacavi sino a 5.000.000 cicli
Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
PROFINET tipo C
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati