FOC-17P4-17P4-GL01/55
-
Cavo di collegamento
1183958
Serie M17 con gruppo di connettori maschio per fibra ottica premontato: 4 poli, connettore-connettore, fibra di vetro multimodale G62.5/125 µm OM1 con connessione a vite, cavo in fibra ottica di 55 m, grado di protezione IP67 dopo l'utilizzo, montaggio fisso in canaline portacavi, canaline portacavi sotterranee e tubi di protezione per cavi per l'uso all'aperto o in ambienti interni
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il connettore è piccolo e compatto e possiede un diametro esterno massimo di 21 mm che permette installazioni con elevata densità.
Grado di protezione IP67, custodia in acciaio inossidabile, temperatura ambiente da -40 °C ... +85 °C, idoneo per applicazioni industriali e ambienti difficili
Cavo in fibra ottica armato per applicazioni per interni ed esterni, con bassa densità di fumo e senza alogenati, lunghezza standard ordinabile da 10 m ... 200 m, lunghezze individuali su richiesta
Il connettore dispone di una copertura di protezione integrata, per poter essere usato comodamente nel luogo di impiego