SAC-4P-M12MS/0,6-600/FS SH HD
-
Cavo sensore/attuatore
1403991
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,6 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inossidabile 1.4404
Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati