FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S
-
Cavi
2299165
Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 8 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Scheda I/O adatta | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 353 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Scheda I/O adatta | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Scheda I/O adatta | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Scheda I/O adatta | 1746 OA16 |
1746 OW16 |
Lunghezza cavo | 8 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 50 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | 50X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 50x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 11,00 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 114 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 205 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 18x diametro esterno) |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Versione di cavi | Cavo per un modulo |
Codice colore | |
nero | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
marrone | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
rosso | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
arancione | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
giallo | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
verde | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
blu | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
viola | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
grigio | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
bianco | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
bianco-nero | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
bianco-marrone | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
bianco-rosso | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
bianco-arancione | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
bianco-giallo | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
bianco-verde | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
bianco-blu | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
bianco-viola | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
bianco-grigio | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
marrone-nero | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
marrone-rosso | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
marrone-arancione | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
marrone-giallo | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
marrone-verde | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
marrone-blu | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
marrone-viola | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
marrone-grigio | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
marrone-bianco | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
verde-nero | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
verde-marrone | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
verde-rosso | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
verde-arancione | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
verde-blu | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
verde-viola | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
verde-grigio | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
verde-bianco | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
giallo-nero | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
giallo-marrone | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
giallo-rosso | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
giallo-arancione | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
giallo-blu | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
giallo-viola | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
giallo-grigio | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
giallo-bianco | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
grigio-nero | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
grigio-marrone | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
grigio-rosso | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
grigio-arancione | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
grigio-giallo | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
grigio-verde | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
Livello di campo | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Nota | La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. |
L'estremità del cavo separata ha una lunghezza di circa 0,5 m (H05V-K 1 mm², nero) | |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di controllo | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2299165 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK2212 |
Codice prodotto | DK2212 |
Pagina del catalogo | Pagina 536 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918832223 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’500 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’451 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen